เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
Toilet brush unit, 162-20-100XA
    HEWI

    Toilet brush unit, 162-20-100XA

    System 162 Toilet brush unit - toilet brush unit consisting of bracket, toilet brush holder and brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - inner container can be removed for cleaning - made of stainless steel, satin finish - 89 mm wide, 440 mm high, 109 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.162-20-100XA
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet brushes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)440
    • กว้าง (มิลลิเมตร)89
    • ความลึก (มิลลิเมตร)109
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010555
    • ชื่อ ETIMLavatory brush set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS