เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040
    HEWI

    Toilet roll holder, finish - chrome, 162-21-10040

    System 162 Toilet roll holder - U-shaped holder, mitred, opens on the right - hinged - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - 137 mm wide, 110 mm high, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - incl. non-corrosive HEWI fixing materials
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.162-21-10040
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet roll holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)112
    • กว้าง (มิลลิเมตร)137
    • ความลึก (มิลลิเมตร)21
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010553
    • ชื่อ ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units