เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
Hook, 162-90-010XA
    HEWI

    Hook, 162-90-010XA

    System 162 Hook - cylindrical hook - made of stainless steel, satin finish - 35 mm long, diameter 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.162-90-010XA
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hooks, Walking aid holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)18
    • กว้าง (มิลลิเมตร)18
    • ความลึก (มิลลิเมตร)35
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010552
    • ชื่อ ETIMTowel hook
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-21 15 19 13
    • OmniClass TitleCoat Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS