เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
Soap dish insert, 477-02-01005
    HEWI

    Soap dish insert, 477-02-01005

    Range 477 Small soap dish insert - round soap dish insert made of glass with star-shaped nodules - suitable as insert for small holder (477.00.100) - 25 mm high and 74 mm diameter - made of glass opaque white - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.477-02-01005
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dishes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)74
    • ความลึก (มิลลิเมตร)74
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010557
    • ชื่อ ETIMSoap holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS