เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
Tumbler with flat bottom, 477-04-020
    HEWI

    Tumbler with flat bottom, 477-04-020

    Range 477 Tumbler with flat bottom - round tumbler with flat bottom - free-standing and suitable as insert for the small holder (477.00.100) - 80 mm high and 73 mm diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.477-04-020
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tumbler/ Holder
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)73
    • ความลึก (มิลลิเมตร)73
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010146
    • ชื่อ ETIMGlass/toothbrush holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS