เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-10198

    Range 477 Hygiene waste bin - rectangular shaped container with large radii and hinged lid - capacity approx. 6 l - concealed, integrated bag holder - removable waste container - lid is opened by applying slight pressure to container with the knee or hand - with adhesive label to explain operation by knee - only suitable for wall mounting - 310 mm high, 198 mm deep, 161 mm wide - body and wall mount made of high-gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white) - lid made of high-gloss polyamide in accordance with HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - includes corrosion-free HEWI mounting materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.477-05-10198
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)310
    • กว้าง (มิลลิเมตร)161
    • ความลึก (มิลลิเมตร)198
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011189
    • ชื่อ ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units