เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20298
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20298
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20298
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 477-05-20298

    Range 477 Wastepaper bin - rectangular shaped container with large radii - serves as waste bin for used paper towels - Capacity approx. 25 l - concealed, integrated bag holder - lid with lifting flap - 281 mm wide, 505 mm high and 181 mm deep - For wall mounting - Body and cover made of high-gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white) - Frame element made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - including corrosion-free HEWI fixing material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.477-05-20298
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)508
    • กว้าง (มิลลิเมตร)281
    • ความลึก (มิลลิเมตร)189
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011189
    • ชื่อ ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 19 11
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers