เผยแพร่สินค้าของคุณ
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
active+ Paper towel basket, 477-05D20012
    HEWI

    active+ Paper towel basket, 477-05D20012

    Range 477 Paper towel basket - rectangular container made of perforated sheet metal with polyamide top - serves as waste bin for used paper towels - removable top holds and covers waste bags - free-standing or wall-mounted - 307 mm wide, 515 mm high and 288 mm deep - perforated sheet metal, white - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.477-05D20012
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)515
    • กว้าง (มิลลิเมตร)307
    • ความลึก (มิลลิเมตร)288
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011189
    • ชื่อ ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCleaning and Waste Management
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles