เผยแพร่สินค้าของคุณ
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
Towel rail, Matt edition, 477-09B100
    HEWI

    Towel rail, Matt edition, 477-09B100

    Range 477 Towel rail - towel rail with two cylindrical arms arranged above each other - for hanging up towels and other pieces of clothing - the arms can be swung to the side separately - 446 mm long and 160 mm high, diameter of the arms 28 mm - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.477-09B100
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel rails, Bath towel rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)28
    • ความลึก (มิลลิเมตร)446
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010551
    • ชื่อ ETIMTowel holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units