เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150
    HEWI

    Toilet roll holder, with retaining element to prevent unauthorised removal, 477-21-150

    Range 477 Toilet roll holder - right-angled U-shaped holder - with anti-theft feature for the toilet roll - anti-theft protection through concealed screw fixing - 160 mm wide, 120 mm high, rail 21 mm in diameter - including key for unlocking the anti-theft feature - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.477-21-150
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet roll holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010553
    • ชื่อ ETIMToilet roll holder
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units