เผยแพร่สินค้าของคุณ
Large toilet roll holder, 477-21-60098
Large toilet roll holder, 477-21-60098
Large toilet roll holder, 477-21-60098
    HEWI

    Large toilet roll holder, 477-21-60098

    Range 477 Large toilet roll holder - rectangular shaped housing with large radii - for holding a standard large toilet roll in diameters from 250 - 320 mm - fill level indicator at the front - with locking device as protection against misuse - for wall mounting - width 360 mm, height 364 mm and depth 147 mm - extension possible with carousel 900.21.E01 - body made of high-gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white) - frame element / removal opening made of high-gloss polyamide in accordance with HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - includes corrosion-free HEWI mounting materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.477-21-60098
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet roll holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)364
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)147
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010553
    • ชื่อ ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units