เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
    HEWI

    Pull handle, 550-33GKLT

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(11 รีวิว)
    Pull handle System 111 made of solid coloured polyamide, diameter 33 mm, for one-sided and paired fixing on glass, wooden, PVC and metal doors (aluminium: 1 to 3 chamber, steel: 1 chamber profiles), Load bearing capacity under alternating load 100 kg on wooden and metal doors, 50 kg on PVC doors, with 2 fixing points, fixing outside the lock area or within the lock area, as well as fixing through the lock. L-shaped handle in a curved shape, with straight supports, in conjunction with BA5.0 for frame doors, fulfils the handle requirements of the guidelines of the German Federal Association of Accident Insurance Funds (Bundesverband der Unfallkassen e. V. - BUK) - safe distance from the closing edge 25 mm. centre-to-centre 300 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.550-33GKLT
    • Product familyHardware
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)333
    • กว้าง (มิลลิเมตร)145
    • ความลึก (มิลลิเมตร)85
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoor lever handle sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)