เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toilet brush unit, 700-20-00100
Toilet brush unit, 700-20-00100
Toilet brush unit, 700-20-00100
    HEWI

    Toilet brush unit, 700-20-00100

    Two-tone toilet brush unit, S 700 - Toilet brush unit comprising a holder, toilet brush container and toilet brush - brush head can be replaced due to bayonet fixing - Inner container can be removed for cleaning - 442 mm tall, 98 mm wide, 115 mm deep - Outer container and toilet brush made of high gloss polyamide in HEWI colour 99 (pure white) - Inner container made of high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing materials - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.700-20-00100
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet brushes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)442
    • กว้าง (มิลลิเมตร)98
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010555
    • ชื่อ ETIMLavatory brush set
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units