เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-shaped support rail, 500 x 750 mm, 700-22-00200
L-shaped support rail, 500 x 750 mm, 700-22-00200
L-shaped support rail, 500 x 750 mm, 700-22-00200
    HEWI

    L-shaped support rail, 500 x 750 mm, 700-22-00200

    L-shaped support rail S 700 - vertical and horizontal bars with supports extending towards the wall and roses - is used for securing and supporting - With continuous, corrosion-resistant steel core - horizontal length 500 mm, vertical length 750 mm - Rail diameter 33 mm, 89 mm deep, Clearance to the wall 56mm, Rosette diameter 70 mm - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials for wall mounting, as well as sealing tape to seal the drill holes - Can be mounted on the right and left side - Tested up to 200 kg when used with HEWI fixing materials - Recommended maximum user weight: 150 kg - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - Toilet roll holder upgrade kit 700.50.00000 and WC flushing mechanism upgrade kit (radio) 801.50.060 can be retrofitted - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.700-22-00200
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์L-shaped support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)820
    • กว้าง (มิลลิเมตร)88
    • ความลึก (มิลลิเมตร)570
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing