เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
Mobile shower head holder, 700-33-00000
    HEWI

    Mobile shower head holder, 700-33-00000

    S 700 Mobile Shower Head Holder - for shower grab rails and bath grab rails and L-shaped support rails with shower head holders - suitable for hand showers from various manufacturers - Can be retrofitted to horizontal rail systems with a diameter of 33 mm - can be fitted without tools - the tapered fitting makes it easier to attach the hand shower - 47 mm tall, 31 mm wide, 72 mm deep - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.700-33-00000
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower head rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)47
    • กว้าง (มิลลิเมตร)30
    • ความลึก (มิลลิเมตร)72.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units