เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
    HEWI

    Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100

    S 700 rail with shower head holder - straight support with supports extending towards the wall and roses - Automatic shower head: The shower head holder can be moved smoothly, automatic locking - simple and intuitive one-hand operation - wear-free clamping mechanism - conical holder on the shower holder can be adjusted to any angle - Used in the shower and bathtub area to grip on to - Centre-to-centre 900 mm, 89 mm deep - Rail diameter 33 mm, Clearance to the wall 56mm, Rosette diameter 70 mm - suitable for hand showers from various manufacturers - With continuous, corrosion-resistant steel core - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials for wall mounting, as well as sealing tape to seal the drill holes - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.700-33-02100
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower head rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)970
    • กว้าง (มิลลิเมตร)93
    • ความลึก (มิลลิเมตร)103
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC010140
    • ชื่อ ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing