เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
    HEWI

    Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160

    ceiling support, S 700 - even rod with fixing rose - is used to fix curtain rails in place - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - Length 400 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be shortened to a length of up to 200 mm at the rose on site - Mounted to the ceiling using a rose - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.700-34-00160
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling support
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011493
    • ชื่อ ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains