เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower curtain rail, for shower tray 900 x 900 mm, 700-34-10160
Shower curtain rail, for shower tray 900 x 900 mm, 700-34-10160
Shower curtain rail, for shower tray 900 x 900 mm, 700-34-10160
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower tray 900 x 900 mm, 700-34-10160

    Curtain rail, S 700 - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including 18 curtain rings - for a shower tray measuring 900 x 900 mm - Centre-to-centre distance 887 x 887 mm - recommended curtain width: 2500 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be made short to a length of up to 320 mm at each end on site - Fixed to the wall and ceiling using roses, ceiling hanger required - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials, as well as sealing tape for sealing the drill holes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.700-34-10160
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower curtain rail
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)922
    • ความลึก (มิลลิเมตร)922
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011493
    • ชื่อ ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains