เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160
    HEWI

    Shower curtain rail, 1187 x 1175 x 1187 mm, 700-34-30160

    Curtain rail, S 700 - arranged horizontally, rails connected at right-angles in U-shape, with curtain rings - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including 34 curtain rings - for a shower tray measuring 1200 x 1200 mm - Dimensions: 1187 x 1175 x 1187 mm - recommended curtain width: 5000 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be made short to a length of up to 320 mm at each end on site - Fixed to the wall and ceiling using roses, ceiling hangers required (max. 600 mm long) - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials, as well as sealing tape for sealing the drill holes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.700-34-30160
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower curtain rail
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1245
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011493
    • ชื่อ ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains