เผยแพร่สินค้าของคุณ
Support rail, 800 mm, 700-36-00500
Support rail, 800 mm, 700-36-00500
Support rail, 800 mm, 700-36-00500
    HEWI

    Support rail, 800 mm, 700-36-00500

    Support rail S 700 - straight support with supports extending towards the wall and roses - With continuous, corrosion-resistant steel core - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials for wall mounting, as well as sealing tape to seal the drill holes - Tested up to 200 kg when used with HEWI fixing materials - Recommended maximum user weight: 150 kg - Centre-to-centre distance 800 mm, 89 mm deep - Rail diameter 33 mm, Clearance to the wall 56mm, Rosette diameter 70 mm - made from high gloss polyamide in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at extra cost) - Please note the following when using with removable hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of the possible combinations of support rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.700-36-00500
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    • ความลึก (มิลลิเมตร)870
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGrabs
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing