เผยแพร่สินค้าของคุณ
Removable hanging seat, 700-51-10260
Removable hanging seat, 700-51-10260
Removable hanging seat, 700-51-10260
    HEWI

    Removable hanging seat, 700-51-10260

    Removable hanging seat, S 700 - Seat construction, backrest and hook-on device - Metal mounting bracket, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - slip-resistant, structured seat and backrest made of matt synthetic material in the same colour as the mounting bracket - The seat can be folded up to save space - for fitting onto HEWI shower handrails and support rails with a diameter of 30, 32 and 33 mm - 450 mm wide, 637 mm deep and 533 mm high - Seat 450 mm wide and 450 mm deep - Product weight: 8.8 kg - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements. - tested up to 200 kg - Recommended maximum user weight: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of support rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.700-51-10260
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and Stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)539
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)637
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010872
    • ชื่อ ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats