เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-10050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-10050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-10050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-10050
    HEWI

    L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-10050

    Range 801 L-shaped support rail - Made from high-quality chrome-optic coated polyamide with a warm feel - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with steel fixing rosettes - Used for holding and supporting - With continuous, corrosion-resistant steel core - horizontal length 300 mm, vertical length 600 mm - Depth 89 mm , Clearance to the wall 56 mm , Rod diameter 33 mm, Rosette diameter 70 mm - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - Can be mounted on the right and left side - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Toilet paper holder upgrade kit 801.50.011 and toilet flush release upgrade kit (radio) 801.50.060 can be retrofitted - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-22-10050
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์L-shaped support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-01-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)670
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)89
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing