เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEWI Rail with shower head holder
HEWI Rail with shower head holder
HEWI Rail with shower head holder
    HEWI

    HEWI Rail with shower head holder

    Range 801 Rail with shower head holder - vertical rail with right-angled ends with steel fixing roses and shower head holder - centre-to-centre 900 mm - 89 mm deep, rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - suitable for shower heads of various manufacturers - shower head holder can be continuously tilted and, after pulling or pushing a large lever, its height can be adjusted - functional area of the shower head holder in high-quality, glossy polyamide - conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the handheld shower head - with continuous, corrosion resistant steel core - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-33B110
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower head rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)970
    • กว้าง (มิลลิเมตร)104
    • ความลึก (มิลลิเมตร)134
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010140
    • ชื่อ ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
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
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)