เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
    HEWI

    Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100

    Rail with shower head holder (USA) from Range 801 - vertical rail curved at right-angles at the ends with fixing roses and shower head holder - suitable for handheld shower heads from various manufacturers - shower head holder can be tilted continuously and its height can be adjusted by pulling or pushing a broad lever - cone-shaped insert on the shower head holder makes it easier to mount the handheld shower head - with corrosion-protected steel core throughout - wall mounting with wall-specific fixing material and roses from HEWI - c to c 24 inch (610 mm) - 2 3/4 inch (70 mm) deep, rail diameter 1 5/16 inch (33 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - maximum loading capacity 330 lbs (150 kg) - made from high-grade synthetic material in the HEWI colors 99 (pure white), 95 (stone gray), 92 (anthracite gray), 90 (jet black), 86 (sand), 84 (umber) and 33 (ruby red) - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017 - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-33US100
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower head rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)680
    • กว้าง (มิลลิเมตร)104
    • ความลึก (มิลลิเมตร)114
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010140
    • ชื่อ ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units