เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021
Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021
Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021
    HEWI

    Ceiling support, A = 500 mm (curtain rail - ceiling axle)with aluminum core, 801-34-021

    Range 801 Ceiling support - rail made of synthetic material, with fixing rose - for mounting shower curtain rails - with metal core - fixed on ceiling with rose - length adjustable by 10 mm and can be shortened at rose by max. 100 mm - 500 mm long, rail diameter 33 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-34-021
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling support
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    • ความลึก (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011493
    • ชื่อ ETIMShower curtain rail
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains