เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-100
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-100
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-100
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mmwith aluminum core, 801-34-100

    Range 801 Shower curtain rail - horizontal rails joined to form a right angle and fitted with curtain rings - for installing a shower curtain - with metal core - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - with 20 curtain rings - for shower tray 1000 x 1000 mm (centre-to-centre 983 x 983 mm), rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - length at rose ends can be shortened on site up to 220 mm - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-34-100
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower curtain rail
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1018
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1018
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011493
    • ชื่อ ETIMShower curtain rail
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains