เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161
Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161
Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161
    HEWI

    Shower curtain rail with ceiling support, Matt edition, 801-34B1161

    Range 801 Shower curtain rail with ceiling support - vertically and horizontally arranged rails connected at right-angles, with curtain rings - for installing a shower curtain - mounted on the wall and ceiling using non-corrosive HEWI fixing materials and roses - curtain rail for shower tray 1200 x 1200 mm, centre-to-centre dimension 1183 x 1183 mm, can be shortened at the ends on site to 220 mm minimum - ceiling support 500 mm long, length can be adjusted by 10 mm and can be shortened at the rose by a maximum of 100 mm - rail diameter 33 mm - with 24 curtain rings - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - with metal core - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-34B1161
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower partition, Shower curtain rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)551
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1218
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1218
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011493
    • ชื่อ ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units