เผยแพร่สินค้าของคุณ
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 801-36-14050

    Range 801 grab bar - Made of high-quality chrome-look coated polyamide that is warm to touch - Bar with right-angled bends at the ends and steel fixing roses - For holding onto and as support - With continuous, corrosion-resistant steel core - For wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - Fixing spacing 900 mm - 89 mm deep, clear distance to the wall 56 mm, bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - Please note when using with hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of possible combinations of hand rails, L-shaped rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-36-14050
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)970
    • ความลึก (มิลลิเมตร)89
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing