เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130
    HEWI

    Hinged support rail, rotatable, Matt edition, 801-50B130

    Hinged support rail, rotatable of the 801 series - Two parallel rails, arranged on top of each other, bars joined together by a connecting arch - is used for holding and supporting - with continuous, corrosion resistant steel core and wall plate made of polyamide with integrated steel core - Can be folded upwards and, folded downwards with braking mechanism, in raised position can be turned to left or right towards the wall - Mounting on the wall with wall-specific HEWI mounting material (to be ordered separately) Sealing tape for sealing the fixing points is included in the delivery - Concealed mounting - tested up to 150 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Projection 900 mm , Height 259 mm and width 78 mm , Rail 33 mm in diameter - made of matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - Toilet roll holder 801.50B011, Toilet flushing mechanism (radio) 801.50B060 and floor supports 950.50.021XA and 950.50.023XA retrofittable - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - fulfils the requirements of ÖNORM B1600/1601 - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-50B130
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged and stationary support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)259
    • กว้าง (มิลลิเมตร)78
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit