เผยแพร่สินค้าของคุณ
active+ Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50D060
active+ Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50D060
active+ Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50D060
    HEWI

    active+ Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 801-50D060

    WC flushing mechanism upgrade kit (radio controlled) - for retrofitting on HEWI hinged support rail 801.50... - for easy installation - 50 mm wide, 68 mm high, 105 mm long - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - transmission frequency 868.4 MHz - suitable for radio-controlled WC flushing systems made by Geberit, Friatec, Mepa, Sanit, Viega, TECE and Grohe - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-50D060
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged support rails, Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)68
    • กว้าง (มิลลิเมตร)105
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010553
    • ชื่อ ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units