เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hinged seat, 801-51-217
Hinged seat, 801-51-217
Hinged seat, 801-51-217
    HEWI

    Hinged seat, 801-51-217

    Range 801 Hinged seat - Construction of bars and seat - for safe sitting in the shower area - with space-saving fold-up seat - Mounting on the wall with wall-specific HEWI fixing material - Sealing tape and sealing rods for sealing the mounting points according to DIN 18534 are included in the delivery - Concealed mounting - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - 478 mm wide, 428 mm deep - seat 450 mm wide - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - With corrosion-resistant steel core - Wall plates made of polyamide with integrated steel core - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-51-217
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)259
    • กว้าง (มิลลิเมตร)478
    • ความลึก (มิลลิเมตร)428
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010872
    • ชื่อ ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats