เผยแพร่สินค้าของคุณ
active+ Hinged seat, seat frame 478 mm wide and 428 mm deep, height 259 mm,polyamide seat slats 60 mm wide, 801-51D210
active+ Hinged seat, seat frame 478 mm wide and 428 mm deep, height 259 mm,polyamide seat slats 60 mm wide, 801-51D210
active+ Hinged seat, seat frame 478 mm wide and 428 mm deep, height 259 mm,polyamide seat slats 60 mm wide, 801-51D210
    HEWI

    active+ Hinged seat, seat frame 478 mm wide and 428 mm deep, height 259 mm,polyamide seat slats 60 mm wide, 801-51D210

    Range 801 Hinged seat - Made of rails and seat elements - for safe sitting in the shower area - with space-saving fold-up seat - Mounting on the wall with wall-specific HEWI fixing material - Concealed mounting - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - 478 mm wide, 428 mm deep - Seat elements 60 mm in width - made of high gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with effective, antimicrobial microsilver - With corrosion-resistant steel core - Wall plates made of polyamide with integrated steel core - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-51D210
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)259
    • กว้าง (มิลลิเมตร)478
    • ความลึก (มิลลิเมตร)428
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010872
    • ชื่อ ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers