เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element left, 801-51US330L
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element left, 801-51US330L
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element left, 801-51US330L
    HEWI

    L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 31 11/16" x 22 3/4" (805 x 578 mm), projecting seat element left, 801-51US330L

    Shower folding seat, L-shape (USA) - design made from rails and seat elements - functions as a secure seat in the shower area - can be folded up - with corrosion-protected steel core throughout - wall plate made from synthetic material with integrated steel core - protruding seat element left - the narrow seating element is 18 1/8 inch (460 mm) wide and 15 1/16 inch (382 mm) deep - the protruding seat element is 13 9/16 inch (345 mm) wide and 22 3/4 inch (578 mm) deep - seat elements 2 3/16 inch (55 mm) wide - maximum loading capacity 450 lbs (204 kg) - includes fixing material for mounting to cavity walls with wood backlining of two 2 inch x 12 inch laminate or hardwood boards connected with a 1/2 inch x 12 inch plywood board - concealed fastening - made from high-grade synthetic material in the HEWI colors 99 (pure white), 95 (stone gray), 92 (anthracite gray), 90 (jet black), 86 (sand), 84 (umber) and 33 (ruby red) - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-51US330L
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)259
    • กว้าง (มิลลิเมตร)844
    • ความลึก (มิลลิเมตร)578
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010872
    • ชื่อ ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย