เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
    HEWI

    Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520

    Bathtub folding seat (USA) - design made from rails and seat elements - functions as a secure seat in the bathtub - can be folded up - with corrosion-protected steel core throughout - wall plate made from synthetic material with integrated steel core - 15 1/4 inch (387 mm) wide and 29 1/8 inch (740 mm) deep - seat elements 2 3/16 inch (55 mm) wide - includes fixing material for mounting to cavity walls with wood backlining of two 2 inch x 12 inch laminate or hardwood boards connected with a 1/2 inch x 12 inch plywood board - concealed fastening - maximum loading capacity 450 lbs (204 kg) - made from high-grade synthetic material in the HEWI colors 99 (pure white), 95 (stone gray), 92 (anthracite gray), 90 (jet black), 86 (sand), 84 (umber) and 33 (ruby red) - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-51US520
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)259
    • กว้าง (มิลลิเมตร)432
    • ความลึก (มิลลิเมตร)740
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010872
    • ชื่อ ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers