เผยแพร่สินค้าของคุณ
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
    HEWI

    active+ Shower curtain, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230

    2.5 จาก 5 ดาว2.5(16 รีวิว)
    Shower / cubicle curtain - with hemmed sides and stainless steel eyelets - plain white pattern - with stainless steel rolled hem at the bottom and punched stainless steel eyelets at the top suitable for HEWI curtain rings - washable at 40°C and disinfectable at 60°C - shower proof - antistatic - special mould and mildew stain resistant finish - with antimicrobial finish based on silver - curtain width 2000 mm, curtain height 2000 mm - with 14 eyelets - made of 100% Trevira CS, fire retardant to DIN 4102/B1
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.802-34-V0230
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower curtain rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010492
    • ชื่อ ETIMShower curtain
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains