เผยแพร่สินค้าของคุณ
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 802-50-01160

    Range 802 LifeSystem Upgrade kit toilet roll holder - for simple installation and for retrofitting on hinged support rail 802.50.. - mountable on hinged support rail from 700 mm length - can be combined with WC flushing mechanism 802.50.06.., walking aid holder 802.50.01260 or shelf 802.50.01360 - with roll brake - 22 mm wide, 78 mm high, 150 mm deep - made of aluminium, powder-coated in the HEWI colours ED (signal white, glossy) and FH (anthracite, glossy)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.802-50-01160
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged support rails, Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)78
    • กว้าง (มิลลิเมตร)23
    • ความลึก (มิลลิเมตร)150
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010553
    • ชื่อ ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars