เผยแพร่สินค้าของคุณ
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260
    HEWI

    Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06260

    Range 802 LifeSystem Radio-controlled WC flushing mechanism upgrade kit (left-hand version) - for easy installation and for retrofitting on hinged support rail 802.50... - mountable on hinged support rail from 700 mm length - can be combined with upgrade kit walking aid holder 802.50.01260, shelf 802.50.01360, toilet roll holder 802.50.01160 or floor support for upgrade kit WC flushing mechanism 802.50.02.. - can be combined with upgrade kit toilet roll holder 802.50.01160 - left-hand version - 25 mm wide, 53 mm high, 100 mm deep - transmission frequency 868.4 MHz - suitable for radio-controlled toilet flushing systems made by Geberit, Friatec, Mepa, Sanit, Viega, TECE and Grohe - made of aluminium, powder-coated in the HEWI colours SD (signal white, glossy) and DR (anthracite, glossy) - CE and UKCA marking according to EMC 2014/30/EU
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.802-50-06260
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged support rails, Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)53
    • กว้าง (มิลลิเมตร)25
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010553
    • ชื่อ ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars