เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower stool, 802-51-32240
Shower stool, 802-51-32240
Shower stool, 802-51-32240
    HEWI

    Shower stool, 802-51-32240

    Premium shower stool from the 802 LifeSystem series - more solid, Ergonomically shaped stool - with all-round armrest/backrest - for safe sitting in the shower area - 648 mm wide, 789 mm high, 474 mm deep - seat 452 mm wide, 450 mm deep - Own weight: approx. 9.2 kg - Seat and all-round armrest/backrest made of high-quality PUR/Integral rigid foam in HEWI colours 98 (signal white, matt) and 92 (anthracite grey, matt) - Seat with hygiene opening and water drainage - Four high-gloss chrome-plated height-adjustable steel legs with non-slip foot stoppers - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Seat height adjustable in four steps from 420 mm to 510 mm (30 mm each) - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.802-51-32240
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and Stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)819
    • กว้าง (มิลลิเมตร)648
    • ความลึก (มิลลิเมตร)474
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011027
    • ชื่อ ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats