เผยแพร่สินค้าของคุณ
Backrest, Model righthand,support right, rose left, 802-51-90360
Backrest, Model righthand,support right, rose left, 802-51-90360
Backrest, Model righthand,support right, rose left, 802-51-90360
    HEWI

    Backrest, Model righthand,support right, rose left, 802-51-90360

    Range 802 LifeSystem backrest - ergonomically shaped backrest - serves as back support for toilet users - right-hand version (seen from user's view) - one-sided installation on the wall with rose (left) - one-side installation on hinged support rails 802.50.. (right) - wall distance can be variably set to 150 mm (standard-compliant) or 230 mm (user-friendly) during installation - centre-to-centre 650 to 750 mm, 362 mm high, 150 or 230 mm deep, rod diameter 34 mm, rose diameter 70 mm - backrest 452 mm wide, 85° tilt - high-quality plastic surface and scratch-resistant powder coating - stainless steel bar, powder-coated in HEWI colours signal white, glossy with back support made of integral hard foam in HEWI colour SD (signal white, matt) or bar in anthracite, glossy with back support DR (anthracite, matt) - fulfils the DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 and SIA 500 requirements
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.802-51-90360
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Back rest rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)362
    • กว้าง (มิลลิเมตร)754
    • ความลึก (มิลลิเมตร)230
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit