เผยแพร่สินค้าของคุณ
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
    HEWI

    Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350

    Disinfectant and soap dispenser - half-open body made of high-quality satin stainless steel - for dispensing controlled quantities of chlorine-free, alcohol-based hand disinfectants or liquid soaps - for 500 ml Euro Norm standard bottles - the disposable bottles are easy to replace from the front - dispenser with long lever - metered quantity with multiple settings, dispensing pump made of stainless steel - dispenser and pump dishwasher safe and autoclavable up to 134 °C, 3 bar - for wall mounting - incl. 500 ml empty container for free (re-) filling - discharge cover made of synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - 82 mm wide, 245 mm high and 215 mm deep
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.805-06-350
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dispenser systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)287
    • กว้าง (มิลลิเมตร)82
    • ความลึก (มิลลิเมตร)215
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010549
    • ชื่อ ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers