เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L
    HEWI

    L-shaped support rail, version left, A1 = 1000 mm, W1 = 500 mm, 805-22-140L

    Series 805 Classic angled handle - left-hand version - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with steel fixing rosettes - Used for holding and supporting - horizontal length 500 mm, vertical length 1000 mm - Depth 90 mm , Clearance to the wall 57 mm , Rod diameter 33 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Made from high-quality stainless steel, Matt ground surface - Toilet paper holder upgrade kit 805.50.015 and toilet flush release upgrade kit (radio) 805.50.060 can be retrofitted - Fulfils the SIA 500 requirements
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.805-22-140L
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์L-shaped support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1070
    • กว้าง (มิลลิเมตร)570
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing