เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower basket, 900-03-001XA
Shower basket, 900-03-001XA
Shower basket, 900-03-001XA
    HEWI

    Shower basket, 900-03-001XA

    System 900 Shower basket - for wall mounting - holder made of high-quality satin stainless steel - Insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - 220 mm wide, 67 mm high, 115 mm deep - including non-corrosive HEWI fixing material.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-03-001XA
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelves, Shower baskets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)67
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011190
    • ชื่อ ETIMBasket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units