เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-001XA
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-001XA
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-001XA
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-001XA
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-001XA

    Wastepaper bin from the System 900 range - angular base body - serves as a wastebin for used paper towels - capacity approx. 25 l - invisible, integrated bag holder with pull-out function for easy insertion and removal of the bag - 260 mm wide, 501 mm high and 203 mm deep - for wall mounting or free-standing - made of high-quality stainless steel, matt satin finish surface - including corrosion-free HEWI fixing material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-05-001XA
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)501
    • กว้าง (มิลลิเมตร)260
    • ความลึก (มิลลิเมตร)203
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011189
    • ชื่อ ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 19 11
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers