เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA

    Hygienic wastebin from the System 900 range - angular body - capacity approx. 6 l - invisible, integrated bag holder with pull-out function for easy insertion and removal of the bag - lid with lifting tab - 160 mm wide, 290 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, matt satin finish surface - including corrosion-free HEWI fixing material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-05-005XA
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)294
    • กว้าง (มิลลิเมตร)160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)151
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011189
    • ชื่อ ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units