เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-000XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-000XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-000XA
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-000XA

    System 900 Soap dispenser with holder - suitable for use at the washbasin area - cylindrical wall holder - holder made of high-quality stainless steel, satin surface finish - holder with protective film on the inside for a secure, defined position and to protect the glass insert from damage - 70 mm diameter, 180 mm high and 85 mm deep - soap dispenser made of high-quality, satin-finish crystal glass - pump head in stainless steel finish - capacity approx. 200 ml - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-06-000XA
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    • ความลึก (มิลลิเมตร)101
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010549
    • ชื่อ ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers