เผยแพร่สินค้าของคุณ
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-003XA
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-003XA
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-003XA
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-003XA
Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-003XA
    HEWI

    Disinfectant or soap dispenser, 500 ml, 900-06-003XA

    Disinfection and soap dispensers 500 ml - basic body made of high-quality stainless steel, matt - front cover made of high-quality stainless steel, powder coated white, with viewing window - for dispensing controlled quantities of chlorine-free, alcohol-based hand disinfectants or liquid soaps - for 500 ml Euro standard bottles - the disposable bottle are easy to replace from the front - dispenser with long lever, lockable - dosing quantity adjustable in several steps: 0.7 ml, 1.0 ml, 1.2 ml, 1.5 ml (depending on the viscosity of the product) - dosing pump made of stainless steel - compatible with hygienic packaging (collapsing bottle with disposable pump) - dispenser and pump dishwasher safe and autoclavable up to 134 °C, 3 bar - 81 mm wide, 382 mm high, 199 mm deep - incl. 500 ml empty container for free refilling - including non-corrosive HEWI fixing material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-06-003XA
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dispenser systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)382
    • กว้าง (มิลลิเมตร)81
    • ความลึก (มิลลิเมตร)199
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010549
    • ชื่อ ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers