เผยแพร่สินค้าของคุณ
Paper towel dispenser, 900-06-00960
Paper towel dispenser, 900-06-00960
Paper towel dispenser, 900-06-00960
    HEWI

    Paper towel dispenser, 900-06-00960

    Paper towel dispenser from the System 900 range - angular base body - serves to hold standard paper towels with different folds in the width 235 - 250 mm and folded length / depth of 80 - 110 mm (HEWI recommends paper towels with Z-fold) - filling quantity approx. 300 - 450 paper towels - level indicator at the side - protection against misuse by locking device - 260 mm wide, 350 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - including corrosion-free HEWI fixing material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-06-00960
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)266
    • ความลึก (มิลลิเมตร)144
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010593
    • ชื่อ ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers