เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA
    HEWI

    Toilet seat cover dispenser, 900-06-017XA

    Toilet seat cover dispenser, System 900 - For attaching and removing commercially available disposable paper toilet seat covers - for wall mounting - 400 mm wide, 280 mm high and 48 mm deep - Made from high-quality stainless steel, matt polished - including corrosion-free HEWI fixing material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-06-017XA
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dispenser systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)280
    • กว้าง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)48
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC012353
    • ชื่อ ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers