เผยแพร่สินค้าของคุณ
Towel ring, 900-09-002XA
Towel ring, 900-09-002XA
Towel ring, 900-09-002XA
    HEWI

    Towel ring, 900-09-002XA

    Towel ring System 900 - closed towel ring, rectangular - serves to hang up towels and other items of clothing - the ring can be swivelled - made of high-quality stainless steel, satin finished - 230 mm wide, 130 mm high, ø 15 mm - for wall mounting, concealed fixing - including corrosion-free HEWI fixing material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-09-002XA
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)230
    • ความลึก (มิลลิเมตร)21
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010551
    • ชื่อ ETIMTowel holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units