เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
    HEWI

    Rail with shower head holder, 900-33-002XA

    Shower head rail, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, mounting and shower head holder - fixing spacing 1100 mm, 88 mm deep - rail diameter 32 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of stainless steel, satin - shower head holder made of high-quality matt polyamide in the HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - suitable for shower heads of various manufacturers - shower head holder can be tilted continuously and, after pressing a large pushbutton, its height can be adjusted - conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-33-002XA
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower head rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)108
    • ความลึก (มิลลิเมตร)106
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC010140
    • ชื่อ ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing